Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  FASTON .250″

  • Tipo de terminação de saída  FASTON

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .66 | .77 | 2 | 9.5

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  100

  • Capacitance Cy1  2.2

  • Corrente nominal (A) 1 | 3 | 6 | 10

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 340

  • Tensão de operação (VAC) 230

Características do corpo

  • Product Weight  .16 kg [ .353 lb ]

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto  69 mm [ 2.71 in ]

  • Comprimento do produto  70 mm [ 2.75 in ]

  • Altura do produto  30.3 mm [ 1.19 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo