Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
PCB Terminal
-
Tipo de terminação de saída
PCB Terminal
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente nominal (máx) (A)
.5 | 1 | 3 | 6 | 8.4
Características do corpo
-
Peso do Produto
36 g [ 1.26 oz ]
-
Orientação do produto
Vertical
Dimensões
-
Largura do produto
15 mm [ .59 in ]
-
Comprimento do produto
45 mm [ 1.77 in ]
-
Altura do produto
28 mm [ 1.1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0