Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  PCB Terminal

  • Tipo de terminação de saída  PCB Terminal

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente nominal (máx) (A) .5 | 1 | 3 | 6 | 10

Características do corpo

  • Peso do Produto  40 g [ 1.41 oz ]

  • Orientação do produto  Horizontal

Dimensões

  • Largura do produto  31 mm [ 1.22 in ]

  • Comprimento do produto  36 mm [ 1.41 in ]

  • Altura do produto  19.5 mm [ .76 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo