Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK da TE Connectivity (TE) oferecem alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até os muitos benefícios adicionais do cliente, o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK foi desenvolvido especificamente para melhores aplicações de energia e sinal. Para confiabilidade 3 em 1, o sistema oferece três métodos aprimorados de conectividade, o que melhora as conexões do seu design em todos os sentidos. Ele trava de três formas.
Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta visão geral explica a sequência de montagem desse sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contato e o sistema do aplicador OCEAN.
Página de lista de produtos
P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?
R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito a partir de um material PBT, com classificação a 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.
P: Qual é a vantagem de escolher invólucros de fio incandescente?
R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos estar em conformidade com o padrão IEC 60335-1.
Leia mais: perguntas frequentes sobre conectores POWER TRIPLE LOCK
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
POWER TRIPLE LOCK é uma marca comercial.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados