Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os conectores Power Double Lock estão disponíveis fio a fio  (inclusive montagem em painel e suspensa) e configurações de fio a placa. Este sistema de conectores consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação de fio, placas de bloqueio duplo opcionais,

contatos de crimpagem e barras de pino da placa de circuito impresso, e está disponível em um espaçamento de linha central de contato de 3,96 mm para espaçamento fio a fio e de linha central de 3,96 mm, 6,5 mm e 13,00 mm para fio a placa.

Características do produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de várias maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar na tampa ou na barra. O dispositivo de garantia de posição do terminal (TPA – Terminal Position Assurance) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir a confiabilidade. 
  • As barras montadas na placa são compatíveis com resina ou revestimentos conformais. 
  • Disponíveis em uma grande variedade de materiais, inclusive temperatura padrão e modelos Glow Wire. 
  • Clique audível quando o contato é totalmente inserido na carcaça, o que garante aos usuários que os conectores estejam presos. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetadas sem lanças para evitar o emaranhamento dos contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  2

  • Número de posições carregadas  2

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2

  • Número de linhas  1

  • Número de posições de energia  2

Características elétricas

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 300

  • Tensão nominal (máx) (VAC) 300

  • Tensão de operação (VAC) 50

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural | Vermelho

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  1.5 mm

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Espessura da guia compatível  .5 mm [ .02 in ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Largura da guia compatível  1.5 mm [ .059 in ]

  • Forma do contato  Retangular

  • Espessura de material de subplaca de contato  .8 – 1.8 µm [ 31.5 – 70.86 µin ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Tipo de contato  Aba

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 14

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  1.1 mm [ .043 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .5 mm [ .02 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.8 mm [ .15 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Pernas tortas

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Reborda

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Trava de bloqueio

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Localização de entrada compatível  Topo

  • Inclinação da linha central  3.96 mm [ .156 in ]

  • Material do invólucro  Náilon 6/6 GF

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Comprimento do conector  9.1 mm [ .358 in ]

  • Altura do conector  14.6 mm [ .575 in ]

  • Largura do conector  10.2 mm [ .402 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA/C22.2 No. 182.3-M1987 | UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CNR | UL | VDE

  • Classificação do fio incandescente  GWT 750 °C (sem chama)

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  490

  • Método de embalagem  Bandeja

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo