Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio/revestimento  20 AWG, Solid, Tinned Copper

  • NTC Probe Type  Temperature

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  2 Pin

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3942

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio  4.5 mm [ .177 in ]

Condições de uso

  • T_ref de resistência  25 °C [ 77 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 98.6

  • Precisão (em T_ref) (°C) ±.23 @ 25

  • Resistência à tolerância (%) ± 1 @ 25 °C

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo