Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Definição de termistor de NTC

A série 44100 apresenta um termistor NTC intercambiável de precisão encapsulado com epóxi e revestido de PTFE que utiliza um sensor de cerâmica prensada de alta estabilidade para uso em ambientes químicos severos. O sensor é revestido de uma bainha PTFE de 51 mm (2") para proteção contra produtos químicos agressivos. Um fio condutor interno é encapsulado por uma manga de Teflon® para isolamento. Um fio de reforço de níquel permite que a bainha seja moldada. 

Vantagens

  • Bainha de PTFE para ambientes hostis
  • Resistência de 100 ohm a 1 Mohm a 25 °C
  • Intercambiabilidade: ±0,2 °C, 0 °C a 70 °C
  • Boa estabilidade de longo prazo
  • Alta sensibilidade
  • Características de cerâmica prensada
  • Revestimento epóxi termicamente condutor
  • Conformidade com RoHS
barra laranja

Aplicações

  • Ambientes com produtos químicos agressivos
  • Aplicações de temperatura moderada
  • Aplicações de tolerância rigorosa
  • Aplicações gerais que exigem estabilidade
  • Aplicações que exigem a detecção de pequenas mudanças na temperatura
  • Ambientes de umidade sem condensação
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC revestido de epóxi

  • Tolerância Valor-β (%) ±0.8

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 2873 | 3150 | 3312 | 3943 | 3978 | 4144 | 4462 | 4803

Dimensões

  • Lead Wire Length  76 mm [ 2.992 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) .1 | .3 | 1 | 2.252 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 100 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212 | 302

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo