Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Produto configurável. Consulte a ficha técnica para ver as opções de pedidos
  • Classificação IP67
  • Cabo em TPE duplamente isolado 24 AWG
  • Resistência do isolamento 100MΩ a 500 CC
  • Faixa de temperatura de -40ºC a +105ºC

Aplicações

  • Unidades de ar-condicionado
  • Sistemas de controle climático
  • Controles de aquecimento doméstico
  • Refrigeração de gabinetes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio/revestimento  24AWG (7/32) Stranded TPC conductor with Black TPE insulation Material

  • NTC Probe Type  Temperature

  • Encapsulamento do sensor  Overmold TPE

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Open End

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3435 | 3976

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio (mm) 1000 | 2000 | 3000

  • Comprimento do fio (in) 118.11 | 39.37 | 78.74

Condições de uso

  • T_ref de resistência  25 °C [ 25 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 10000

  • Resistência à tolerância (%) ± 1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo