Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Produto configurável. Veja a ficha técnica para ver as opções de pedidos
  • Tempo de resposta rápido
  • Design robusto e compacto
  • Mais confiabilidade geral
  • Clipe integrado (tubo de 0,5 polegadas)
  • Faixa de temperatura de -40 ºC +125 ºC
barra horizontal

Aplicações

  • Monitoramento da superfície do grampo de tubos
  • Aquecimento e ar-condicionado
  • Aparelhos de água quente
  • Chuveiro elétrico
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio/revestimento  22 AWG Stranded Insulated Leads | 24 AWG Stranded, TPE insulated leads | 24 AWG Stranded Insulated Leads

  • NTC Probe Type  HVAC/R

  • Encapsulamento do sensor  1/2 inch Pipe Mount

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Open End

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3435 | 3942 | 3976 | 4000

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio (mm) 1000 | 10000 | 3000

  • Comprimento do fio (in) 118.11 | 119 | 39 | 39.37 | 393.7 | 79

Condições de uso

  • T_ref de resistência  25 °C [ 77 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 5 | 10 | 30 | 100

  • Precisão (em T_ref) (°C) ±.23 @ 25 | ± 1 from 25 – 85

  • Resistência à tolerância (%) ±1 | ± 1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo