Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Produto configurável. Veja a ficha técnica para ver as opções de pedidos
  • Estabilidade de longo prazo
  • Faixa de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • Cabos desencapados e mergulhados em estanho para contato elétrico

Aplicações

  • Detecção de superfície HVACR
  • Baterias de veículo elétrico
  • Baterias recarregáveis
  • Monitoramento do dissipador de calor
  • Aquecimento e ar-condicionado
  • Monitoramento de rolamento de motor
  • Aparelhos de água quente
     
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio/revestimento  28AWG (7/36) Stranded TPC with White PTFE Insulation

  • NTC Probe Type  Temperature

  • Encapsulamento do sensor  Ring Terminal

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Open End

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3694 | 3942 | 3976 | 4261

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio (mm) 100 | 200 | 50

  • Comprimento do fio (in) 1.97 | 3.94 | 7.87

Condições de uso

  • T_ref de resistência  25 °C [ 25 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 5000 | 10000 | 30000 | 100000

  • Precisão (em T_ref) (°C) ± .2 from 0 – 70

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo