Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento
28AWG (7/36) Stranded SPC with White PTFE Insulation
-
NTC Probe Type
Temperature
-
Encapsulamento do sensor
Brass
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Open End
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
3694 | 3942 | 3976 | 4261
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm)
100 | 200 | 50
-
Comprimento do fio (in)
1.97 | 3.94 | 7.87
Condições de uso
-
T_ref de resistência
25 °C [ 25 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
5000 | 10000 | 30000 | 100000
-
Precisão (em T_ref) (°C)
± .2 from 0 – 70