Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  12

  • Número de linhas  4

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Bege | Cinza | Marrom | Natural | Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho sobre níquel

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  4 mm [ .157 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja/Caixa

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.