Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  9.5 mm

  • Corrente típica nominal (A) 65 | 78 | 100

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Prata

  • Tipo de terminação  Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 9.5

  • Largura da guia compatível (in) .37 | .374

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível  1.2 mm [ .047 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 4.6 – 6.4 | 7.1 – 7.7

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .18 – .25 | .277 – .301

  • Tamanho do fio (AWG) 7 – 5 | 9 – 7

  • Tamanho do fio (mm²) 6 – 10 | 10 – 16

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) 6 | 8 | 10 | 12 | 16

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 5 | 6 | 7 | 8 | 9

  • Comprimento da guia (mm) 38.2 | 41.7

  • Comprimento da guia (in) 1.5 | 1.64

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125 | 130 | 140

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212 | 266 | 284

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140 | -40 – 130

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 284 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN 72036

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Caixa de papelão | Carretel

  • Quantidade de embalagem  500 | 600

Outro

  • Transmissões da terminação  41 – 100 A (Alta Potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.