Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  4.8mm | 6.3 mm

  • Corrente típica nominal (A) 12 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 36 | 37 | 40

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Prata

  • Tipo de terminação  Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 4.8 | 5.8 | 6.3

  • Largura da guia compatível (in) .189 | .228 | .248 | .25

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .8

  • Espessura da guia compatível (in) .03 | .031

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio | Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.15 – 2.3 | 1.15 – 1.6 | 1.2 – 2.3 | 1.4 – 2.1 | 1.4 – 2.7 | 2.2 – 3.7 | 2.2 – 3 | 3.4 – 4.3 | 3.4 – 4.4 | 6

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .045 – .063 | .047 – .091 | .055 – .082 | .055 – .106 | .055 – .083 | .086 – .118 | .086 – .145 | .132 – .172 | .134 – .169 | .236

  • Tamanho do fio (AWG) 11 – 9 | 13 – 11 | 17 – 13 | 20 – 17 | 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .5 | .5 – 1 | 1 – 2.5 | 2.5 – 4 | 4 – 6

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .2 | .25 | .3 | .4 | .5 | .6 | .75 | 1 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9

  • Comprimento da guia (mm) 19.05 | 19.5 | 19.95 | 20 | 20.95

  • Comprimento da guia (in) 0,785 | .75 | .767 | .77 | .78 | .787 | .82

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 130 | 140 | 180

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 266 | 284 | 356

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140 | -40 – 130 | -40 – 180

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 356 | -40 – 284 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN 72036 | LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Carretel

  • Quantidade de embalagem  1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência) | 25 – 40 A (Potência) | 41 – 100 A (Alta Potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.