Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  8mm

  • Corrente típica nominal (A) 5 | 40 | 49 | 67

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Prata

  • Tipo de terminação  Aba | Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 8

  • Largura da guia compatível (in) .314 | .315

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Estanho-prata (SnAg) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .8 | 1 | 1.25

  • Espessura da guia compatível (in) .031 | .04 | .05

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio | Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.65 – 3.9 | 2.8 – 3.9 | 3.7 – 4.3 | 4.9 – 5.9

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .104 – .154 | .11 – .154 | .145 – .16 | .193 – .233

  • Tamanho do fio (AWG) 9 | 9 – 7 | 10 – 9 | 13 – 11

  • Tamanho do fio (mm²) 2.5 – 4 | 5 – 6 | 6 | 7 – 10

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9

  • Comprimento da guia (mm) 30 | 30.1 | 30.2 | 36 | 37,85 | 37.65 | 37.75

  • Comprimento da guia (in) 1.18 | 1.19 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.49

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125 | 180

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 257 | 356

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 180

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 356 | -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN 72036

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  500 | 850 | 900 | 1100 | 1300

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  41 – 100 A (Alta Potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.