Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio
-
Selável
Não | Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de fio único (SWS) | Unsealed
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
5.8mm
-
Corrente típica nominal (A)
40
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem C | Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho | Prata
-
Tipo de terminação
Aba
-
Largura da guia compatível (mm)
5.8
-
Largura da guia compatível (in)
.228 | .23
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn) | Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.8
-
Espessura da guia compatível (in)
.03 | .031
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio | Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.2 – 3 | 2.7 – 3.7 | 4 – 5.2 | 6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.087 – .118 | .106 – .145 | .157 – .204 | .236
-
Tamanho do fio (AWG)
11 – 9 | 11 – 10 | 13 – 11 | 17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²)
1 – 2.5 | 2.5 – 4 | 4 – 6
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.63 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.15 | 5 | 5.2 | 6
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9
-
Comprimento da guia (mm)
25.2 | 27.2 | 28.3 | 28.8 | 29 | 29.3
-
Comprimento da guia (in)
.992 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
130 | 140
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
266 | 284
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 140 | -40 – 130
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 284 | -40 – 266
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX
Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
DIN 72036
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800
Outro
-
Transmissões da terminação
25 – 40 A (Potência)