Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos

  • Selável  Não | Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio | No Terminal

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo | Fio a Fio | Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0 | 24 | 36 | 4 | 6 | 84

  • Número de posições  5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | 47 | 48 | 50 | 60 | 81 | 94

  • Número de linhas  1 | 2 | 3 | 4 | 5

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 14 | 16 | 24

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 24 | 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 90° | 180°

  • Cor do produto primário  Amarelo | Cinza | Cinza Azul | Natural | Preto

  • Código do conector  1 | 2 | 3 | A | B | F | Neutro

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Receptáculo

  • Tamanho do contato  .5mm | .63mm | .64mm | 1.5k | 1.5 mm | 2.8K | 2.8 mm | 4.8mm | 6.3 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .5 | .63 | .64 | 1.5 | 2.8 | 4.8 | 6.3

  • Largura da guia compatível (in) .019 | .02 | .024 | .025 | .05 | .059 | .06 | .11 | .188 | .248

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 40 | 41

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Nervura polarizada | Polarização | Ranhura polarizadora

  • Garantia da posição do terminal  Não | Sim

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório | Com | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 66 GF30 | PA66 GF35 | PA GF | PBT | PBT/ASA-GF20 | PBT com Enchimento de Vidro | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20

  • Inclinação da linha central (mm) 1.8 | 2.5 | 2.54 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5 | 5.08 | 5.2 | 5.7 | 9.1

  • Inclinação da linha central (in) .071 | .09 | .098 | .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .14 | .145 | .15 | .157 | .19 | .196 | .197 | .2 | .22 | .35 | .36

Dimensões

  • Largura do produto (mm) .11 | 3 | 6.7 | 6.85 | 11.7 | 16,65 | 20.5 | 21.7 | 23.25 | 23.8 | 25.6 | 26.1 | 26.25 | 26.4 | 31 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.35 | 38.7 | 39.35 | 51.5 | 54.5

  • Largura do produto (in) .118 | .263 | .269 | .46 | .65 | .8 | .85 | .91 | .937 | 1.01 | 1.03 | 1.22 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.437 | 1.44 | 1.47 | 1.52 | 2.02 | 2.15 | 35.7

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.7 | 7.8

  • Espaçamento entre linhas (in) .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .16 | .165 | .19 | .21 | .216 | .22 | .23 | .24 | .26 | .269 | .27 | .3 | .31 | .32 | 3

  • Altura do conector (mm) 10.5 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 15.35 | 15.8 | 16 | 17.9 | 18.2 | 19.6 | 23.3 | 24.8 | 28.85 | 34.4 | 35.5 | 37.35 | 37.4 | 39,35 | 43 | 46

  • Altura do conector (in) .413 | .46 | .48 | .49 | .55 | .6 | .622 | .63 | .7 | .716 | .77 | .917 | .98 | 1.13 | 1.35 | 1.4 | 1.47 | 1.69 | 1.692 | 1.693 | 1.81 | 2.087

  • Comprimento do produto (mm) 1.4 | 12.2 | 13.6 | 19 | 28.4 | 32.05 | 33.7 | 34.4 | 36.7 | 37 | 37.35 | 39.6 | 40.6 | 44.65 | 46.5 | 51.5 | 54.3 | 60.65 | 64.6 | 76.4 | 80,6 | 85.3 | 90 | 90,04 | 90.4 | 97

  • Comprimento do produto (in) .48 | .53 | .74 | .75 | 1.11 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.56 | 1.59 | 1.6 | 1.76 | 1.83 | 2.02 | 2.03 | 2.13 | 2.388 | 2.54 | 3 | 3.17 | 3.35 | 3.36 | 3.54 | 3.56 | 3.82 | 60.65

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 140 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 248

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 85 | 100 | 120 | 125 | 130 | 140

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 185 | 212 | 248 | 257 | 266 | 284

Operação/Aplicação

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Segundo a versão 5, com maior esforço de configuração/velocidade de processamento limitada | Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018)

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  No | UL 94HB

  • Classificação IP  IP67 | IP69K | IPX0 | IPX7 | IPX9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN IEC 512 | GMW3191 | USCAR-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Caixa | Caixa de papelão

  • Quantidade de embalagem  1 | 30 | 42 | 84 | 100 | 108 | 120 | 140 | 168 | 484 | 528 | 700 | 750 | 792 | 800 | 1000 | 1500 | 2000

Outro

  • Útil  Não | Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.