Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  5.2mm

  • Corrente típica nominal (A) 45

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Prata

  • Tipo de terminação  Aba | Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 5.2

  • Largura da guia compatível (in) .2 | .204 | .205

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .63

  • Espessura da guia compatível (in) .024 | .025

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio | Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.9 – 3 | 2.2 – 3 | 2.7 – 3.7 | 3.4 – 4.3

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .074 – .118 | .075 – .118 | .087 – .118 | .106 – .146 | .13 – .169

  • Tamanho do fio (AWG) 11 – 9 | 13 – 11 | 16 – 14 | 17 – 13

  • Tamanho do fio (mm²) 1 – 2.5 | 1 – .25 | 2.5 – 4 | 4 – 6

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) 1 | 1.03 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9

  • Comprimento da guia (mm) 19.2 | 19.45 | 20 | 26.9

  • Comprimento da guia (in) .75 | .755 | .765 | .79 | 1.05

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 130 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 266 | 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 150 | -40 – 130

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN 72036

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  1700 | 1800 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000

Outro

  • Transmissões da terminação  41 – 100 A (Alta Potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.