Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos

  • Selável  Não

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Integrado ao alojamento

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo | Fio a Fio | Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 10 | 18 | 26 | 36

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 24 | 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

  • Cor do produto primário  Azul | Cinza | Nenhum | Preto

  • Código do conector  A | B | D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Receptáculo

  • Tamanho do contato  .64mm

  • Largura da guia compatível  .64 mm [ .025 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 10.5

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Polarização

  • Garantia da posição do terminal  Não | Sim

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6 GF35 | PA66 GF35 | PBT GF15

  • Inclinação da linha central (mm) 2.54 | 3.4

  • Inclinação da linha central (in) .1 | .133 | .134

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 16.5 | 19.8 | 31.75 | 32.9

  • Largura do produto (in) .65 | .78 | 1.25 | 1.3

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.24 | 2.54 | 3.8

  • Espaçamento entre linhas (in) .088 | .1 | .15

  • Altura do conector (mm) 7.5 | 7.8 | 12.97 | 23.4

  • Altura do conector (in) .295 | .307 | .511 | .92

  • Comprimento do produto (mm) 9.45 | 20.2 | 34 | 48.3

  • Comprimento do produto (in) .37 | .8 | 1.34 | 1.9

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85 | -40 – 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185 | -40 – 212

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 85 | 100

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 185 | 212

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Pacote | Saco

  • Quantidade de embalagem  1 | 50 | 60 | 1800

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.