Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1

  • Número de posições de sinal  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 32 | 40

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal | Vertical

  • Número de posições  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 32 | 40

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 24 | 80

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 24 | 80

Características do corpo

  • Código do conector  A | B | C | E

  • Cor do produto primário  Cinza | Natural | Preto | Verde

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Pino

  • Largura da guia compatível (mm) .5

  • Largura da guia compatível (in) .019 | .02

  • Espessura da guia compatível (mm) .4

  • Espessura da guia compatível (in) .015 | .016

  • Diâmetro do pino compatível (mm) .64 | .89

  • Diâmetro do pino compatível (in) .025 | .035

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 3 | 13 | 14

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn) | Estanho sobre níquel

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Orifícios de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 1.65 | 1.8 | 2

  • Inclinação da linha central (in) .065 | .07 | .071 | .078

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) .8 | 1.5 – 1.6 | 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .031 | .063

  • Comprimento do conector (mm) 9.58 | 13.4 | 14.3 | 16.45 | 17.5 | 18.2 | 18.88 | 19.36 | 19.75 | 20.05 | 21.16 | 22 | 22.96 | 25 | 26 | 27.25 | 38.05

  • Comprimento do conector (in) .38 | .527 | .56 | .648 | .69 | .72 | .74 | .76 | .77 | .789 | .833 | .86 | .9 | .98 | 1.02 | 1.07 | 1.49

  • Largura do conector (mm) 6.05 | 6.55 | 9.4 | 12.6 | 15.76 | 15.8 | 16.2 | 17.56 | 18.4 | 20.2 | 21.16 | 23.15 | 24.47 | 31,5 | 47.5

  • Largura do conector (in) .23 | .257 | .37 | .49 | .62 | .63 | .64 | .69 | .72 | .79 | .83 | .911 | .963 | 1.24 | 1.87

  • Altura do perfil do PCB (mm) 8.73 | 9 | 9.3 | 10 | 12.6 | 22.95

  • Altura do perfil do PCB (in) .34 | .354 | .366 | .39 | .496 | .904

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 130

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 221 | 266

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130 | -40 – 100 | -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212 | -40 – 221 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  No | UL 94HB | UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Caixa | Carretel | Fita | Fita e carretel

  • Quantidade de embalagem  1 | 46 | 72 | 84 | 170 | 195 | 245 | 280 | 292 | 300 | 320 | 355 | 430 | 445 | 470

Outro

  • Número da interface  114-160096 | 114-94000-20 | 114-20160 | 114-94000-17 | 114-94000-11 | 208-18060 | 208-18097 | 2302475

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.