Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1

  • Número de posições de sinal  6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 32

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal | Vertical

  • Número de posições  4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 32 | 40

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 24

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 24

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 24

Características do corpo

  • Código do conector  A | B | C

  • Cor do produto primário  Azul | Cinza | Natural | Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Pino

  • Largura da guia compatível (mm) .5

  • Largura da guia compatível (in) .019 | .02

  • Espessura da guia compatível (mm) .4

  • Espessura da guia compatível (in) .015 | .016

  • Diâmetro do pino compatível  8 mm [ .31 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .3 | 1.5 | 1.6 | 3 | 8

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn) | Níquel (Ni)

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Orifícios de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 1.8 | 2

  • Inclinação da linha central (in) .07 | .071 | .078

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  .8 mm [ .031 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 13.1 | 13.45 | 15.25 | 16.45 | 17.05 | 17.5 | 18 | 20.05 | 20.65 | 27.25 | 38.05

  • Comprimento do conector (in) .515 | .529 | .6 | .648 | .67 | .69 | .71 | .789 | .81 | 1.073 | 1.49

  • Largura do conector (mm) 6.05 | 9.4 | 14.9 | 16.7 | 17.05 | 20.3 | 24.25 | 24.47 | 25.3 | 25.7

  • Largura do conector (in) .23 | .238 | .37 | .58 | .65 | .671 | .79 | .95 | .963 | .996 | 1.01

  • Altura do perfil do PCB (mm) 9.4 | 12.6 | 22.95

  • Altura do perfil do PCB (in) .37 | .496 | .904

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 130

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212 | 221 | 266

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Carretel | Fita e carretel

  • Quantidade de embalagem  1 | 156 | 180

Outro

  • Número da interface  114-94000-1 | 114-94000-20 | 114-20160 | 114-94000-17 | 208-18060

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.