Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas

  • Selável  Não

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Sistema de conectores  Fio a Fio | Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Circuito impresso flexível (FPC) | Fio e cabo | Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  20 | 24 | 32 | 40 | 48

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 24

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

  • Cor do produto primário  Natural | Preto

  • Código do conector  A | B

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Tamanho do contato  .5mm | .64mm

  • Largura da guia compatível (mm) .5 | .64

  • Largura da guia compatível (in) .02 | .025

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Polarização

  • Garantia da posição do terminal  Não

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 66 | PBT GF10

  • Inclinação da linha central (mm) 1.8 | 2

  • Inclinação da linha central (in) .07 | .071 | .078

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 20 | 26.5

  • Largura do produto (in) .787 | 1.043

  • Espaçamento entre linhas (mm) 1.5 | 2

  • Espaçamento entre linhas (in) .059 | .078

  • Altura do conector (mm) 11.2 | 14.8

  • Altura do conector (in) .441 | .583

  • Comprimento do produto (mm) 19.9 | 35

  • Comprimento do produto (in) .783 | 1.38

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão | Pacote | Saco

  • Quantidade de embalagem  800 | 1000 | 2000

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.