Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Lança de bloqueio
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
Unsealed
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
.5mm
-
Corrente típica nominal (A)
3 | 6
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Tipo de terminação
Aba | Receptáculo
-
Largura da guia compatível
.5 mm [ .02 in ]
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn) | Ouro (Au) | Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível
.4 mm [ .016 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.85 – 1.1 | .95 – 1.3
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.033 – .043 | .037 – .051
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 22 | 26 – 25
-
Tamanho do fio (mm²)
.13 – .17 | .22 – .35
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.13 | .17 | .2 | .25 | .3 | .35
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
22 | 23 | 24 | 25 | 26
-
Comprimento da guia (mm)
13.9 | 21.85
-
Comprimento da guia (in)
.55 | .86
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
105 | 130 | 150 | 170
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212 | 221 | 266 | 302 | 338
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 150 | -40 – 130 | -40 – 105 | '-40 – 170
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 302 | -40 – 221 | -40 – 266 | '-40 – 338
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX
Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
DIN 72036
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
1 | 17000
Outro
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)