Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Integrado ao alojamento

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1 | 2

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 13

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 24 | 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Código do conector  Nenhum | Neutro

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Receptáculo

  • Tamanho do contato  8mm

  • Largura da guia compatível (mm) 8

  • Largura da guia compatível (in) .31 | .315

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Garantia da posição do terminal  Não | Sim

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT | PBT (Termoplástico) | PBT com Enchimento de Vidro | PBT GF10

  • Inclinação da linha central (mm) 12

  • Inclinação da linha central (in) .47 | .472

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 35.1 | 44.75 | 63.7 | 65.4

  • Largura do produto (in) 1.382 | 1.76 | 2.5 | 2.575

  • Altura do conector (mm) 24.6 | 25 | 34 | 34.1

  • Altura do conector (in) .96 | .984 | 1.33 | 1.343

  • Comprimento do produto (mm) 22.5 | 25.8 | 31.8 | 43.4

  • Comprimento do produto (in) .88 | 1.01 | 1.252 | 1.709

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212 | -40 – 257

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 100 | 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212 | 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IP67

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Caixa de papelão

  • Quantidade de embalagem  750 | 800 | 1000 | 1700

Outro

  • Útil  Não | Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.