Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos

  • Selável  Não

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Lança de bloqueio

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo | Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 4 | 13 | 14

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 18 | 24 | 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

  • Cor do produto primário  Azul | Bege | Marrom | Natural | Preto | Verde

  • Código do conector  A | B | C

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Receptáculo

  • Tamanho do contato  1.2mm

  • Largura da guia compatível (mm) 1.2

  • Largura da guia compatível (in) .04 | .047

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 16

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Polarização

  • Garantia da posição do terminal  Não

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6 GF35 | Náilon GF | PA 66 | PA 66 GF | PA GF

  • Inclinação da linha central (mm) 3 | 4 | 4.5

  • Inclinação da linha central (in) .118 | .15 | .157 | .177

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 20.98 | 21 | 21.45 | 35.2 | 35.4

  • Largura do produto (in) .82 | .826 | .827 | .84 | 1.38 | 1.39

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.5 | 5.44

  • Espaçamento entre linhas (in) .09 | .098 | .214

  • Altura do conector (mm) 7.35 | 7.95 | 9.35 | 9.5 | 10.9 | 16.33 | 17.88

  • Altura do conector (in) .28 | .313 | .37 | .374 | .429 | .64 | .7

  • Comprimento do produto (mm) 13.9 | 14 | 22 | 25,25 | 33.3

  • Comprimento do produto (in) 0,994 | .547 | .55 | .86 | 1.31

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 105 | 125 | 130

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 221 | 257 | 266

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote | Saco

  • Quantidade de embalagem  1 | 150 | 250 | 500

Outro

  • Útil  Não | Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.