Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Lança de bloqueio

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Número de posições  2

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Código do conector  A

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Tamanho do contato  12mm

  • Largura da guia compatível  12 mm [ .47 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 160

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Garantia da posição do terminal  Não

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF10

  • Inclinação da linha central  15.7 mm [ .61 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  6 – 8 mm [ .236 – .315 in ]

  • Largura do produto  54.15 mm [ 2.13 in ]

  • Altura do conector  34.3 mm [ 1.35 in ]

  • Comprimento do produto  37.95 mm [ 1.49 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  180 °C [ 356 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IPX9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  170

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.