Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  1.5k

  • Corrente típica nominal (A) 8 | 12 | 13 | 14

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem dupla | Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Tipo de terminação  Receptáculo

  • Largura da guia compatível  1.6 mm [ .063 in ]

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Ouro (Au) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .6 | .8

  • Espessura da guia compatível (in) .024 | .031

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.1 – 1.4 | 1.4 – 2.1 | 1.9 – 2.4 | 2.2 – 2.4

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .043 – .055 | .055 – .083 | .075 – .094 | .087 – .094

  • Tamanho do fio (AWG) 16

  • Tamanho do fio (mm²) .22 – .35 | .5 – 1 | 1.5

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .22 | .35 | .5 | .7 | .75 | .85 | 1 | 1.5

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 16

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 130 | 140 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 266 | 284 | 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140 | -40 – 150 | -40 – 130

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  4500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000

Outro

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.