Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Lança de bloqueio
-
Sistema de conectores
Fio a dispositivo | Fio a Fio | Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia
6
-
Número de posições
6 | 10
-
Número de linhas
1 | 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
14 | 24
-
Tensão de operação (VAC)
14
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12 | 14 | 24 | 48
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo (°)
180°
-
Cor do produto primário
Marrom | Preto
-
Código do conector
F1 | N | Nenhum
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
1.6mm
-
Largura da guia compatível (mm)
1.6
-
Largura da guia compatível (in)
.06 | .063
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
10
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado | Polarização
-
Garantia da posição do terminal
Não
-
Alívio de tensão
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 46 GF30 | PA 66 GF30 | PA GF | PBT GF30
-
Inclinação da linha central (mm)
4 | 4.2
-
Inclinação da linha central (in)
.157 | .16 | .165
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
28.5 | 29.3 | 30.3 | 40.5
-
Largura do produto (in)
1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.594
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.5 – 1 mm [ .016 – .03 in ]
-
Espaçamento entre linhas
4 mm [ .157 in ]
-
Altura do conector (mm)
24.2 | 25.4 | 25.8
-
Altura do conector (in)
.95 | 1 | 1.01
-
Comprimento do produto (mm)
28.5 | 29.4 | 40 | 56.3
-
Comprimento do produto (in)
1.122 | 1.15 | 1.57 | 2.22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 85 | -40 – 140 | -40 – 130
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 185
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
85 | 130 | 140
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
185 | 266 | 284
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
-
Classificação IP
IP64K | IPX4K | IPX9K
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CE
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel | Caixa | Saco
-
Quantidade de embalagem
100 | 132 | 320 | 375
Outro
-
Útil
Não | Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não | Sim