Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  2.8K | 2.8 mm

  • Corrente típica nominal (A) 10 | 11 | 12 | 15 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Ouro | Prata | Pré-estanho

  • Tipo de terminação  Aba | Receptáculo

  • Largura da guia compatível  2.8 mm [ .11 in ]

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Ouro (Au) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .6 | .63 | .8

  • Espessura da guia compatível (in) .023 | .024 | .025 | .03 | .031

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio | Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1 – 1.6 | 1.1 – 1.6 | 1.1 – 1.4 | 1.15 – 1.6 | 1.2 – 1.6 | 1.2 – 1.4 | 1.3 – 2.1 | 1.4 – 2.1 | 1.4 – 2.7 | 1.4 – 2.3 | 1.45 – 2.1 | 1.6 – 2.1 | 1.9 – 3 | 2.1 – 2.9 | 2.1 – 3 | 2.1 – 3.1 | 2.2 – 3 | 2.2 – 2.9 | 2.4 – 3.7 | 2.7 – 3 | 2.7 – 3.7 | 3.4 – 3.7 | 3.4 | 4.1

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .03 – .065 | .039 – .063 | .043 – .055 | .043 – .063 | .045 – .063 | .047 – .055 | .047 – .063 | .05 – .09 | .051 – .083 | .055 – .106 | .055 – .09 | .055 – .091 | .055 – .083 | .057 – .083 | .06 – .083 | .062 – .082 | .075 – .118 | .08 – .118 | .08 – .11 | .082 – .011 | .082 – .118 | .083 – .114 | .083 – .122 | .086 – .118 | .087 – .118 | .094 – .145 | .1 – 11 | .106 – .145 | .106 – .146 | .118 – .157 | .134 | .161

  • Tamanho do fio (AWG) 11 | 13 – 11 | 14 – 12 | 14 – 11 | 15 – 13 | 16 – 14 | 17 – 13 | 18 – 13 | 20 – 17 | 20 – 16 | 22 – 20 | 22 | 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .5 | .22 – .35 | .35 | .35 – .5 | .5 – 1 | 1. – 2.5 | 1 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 2.5 – 4 | 4

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .32 | .35 | .4 | .5 | .51 | .6 | .65 | .75 | .79 | .82 | 1 | 1.01 | 1.25 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.08 | 2.5 | 2.6 | 2.63 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.17

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

  • Comprimento da guia (mm) 18.2 | 18.8 | 19.55 | 19.6 | 20.2 | 21 | 22.6 | 24.2 | 25 | 25.5 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.9 | 28.5 | 28.6

  • Comprimento da guia (in) .1 | .716 | .72 | .74 | .769 | .77 | .771 | .79 | .795 | .8 | .826 | .83 | .88 | .889 | .89 | .952 | .953 | .98 | .984 | 1 | 1.05 | 1.055 | 1.06 | 1.09 | 1.12

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125 | 130 | 140 | 150 | 180

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212 | 266 | 284 | 302 | 356

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130 | -40 – 180 | -40 – 140 | -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 356 | -40 – 284 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN 72036 | DIN 72 551 Parte 6 | DIN EN 60352-2 | DIN ISO 6722 parte 3 | IEC 664/664A (DIN VDE 0110) | LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Carretel

  • Quantidade de embalagem  2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 | 3750 | 4000 | 4500 | 5000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não | Sim

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência) | 25 – 40 A (Potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.