Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  1.6mm

  • Corrente típica nominal (A) 10

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Ouro | Prata

  • Tipo de terminação  Aba | Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 1.6

  • Largura da guia compatível (in) .06 | .063

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Ouro (Au) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .6

  • Espessura da guia compatível (in) .023 | .024

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio | Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.15 – 1.6 | 1.2 – 1.6 | 1.2 – 1.4 | 1.4 – 2 | 1.4 – 2.1 | 2.2 – 2.4 | 2.6 | 2.8

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .045 – .063 | .047 – .055 | .055 – .079 | .055 – .083 | .086 – .094 | .087 – .094 | .102 | .11

  • Tamanho do fio (AWG) 15 | 20 – 17 | 22 | 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .5 | .2 – .35 | .22 – .35 | .35 | .5 – 1 | 1.5

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .32 | .34 | .35 | .38 | .4 | .5 | .51 | .6 | .65 | .75 | .79 | 1 | 1.5

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

  • Comprimento da guia (mm) 7.8 | 19 | 19.15 | 25

  • Comprimento da guia (in) .307 | .748 | .75 | .753 | .98

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212 | 248 | 266 | 284 | 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140 | -40 – 130 | -40 – 150 | -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN 72036 | IEC 664/664A (DIN VDE 0110) | LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.