Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não | Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1 | 2

  • Número de posições de sinal  3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40 | 108 | 120

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40 | 121 | 154

  • Número de linhas  1 | 2 | 4

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 13

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 13.5 | 14 | 16 | 24

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 12 | 14 | 24

  • Tensão de operação (VAC) 12

Características do corpo

  • Código do conector  1 | 2 | A | B | C-F | D | E

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Branco | Cinza | Cinza escuro | Laranja | Marrom | Natural | Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Pino

  • Largura da guia compatível (mm) .62 | .63 | .64 | 1.5 | 2.8

  • Largura da guia compatível (in) .024 | .025 | .059 | .11

  • Espessura da guia compatível (mm) .6 | .62 | .63 | .8

  • Espessura da guia compatível (in) .024 | .025 | .031

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1 | 1.75 | 5.6 | 7.5 | 20

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn) | Ouro (Au)

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock | Cauda de solda | Furo de montagem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Característica do painel de montagem  Com | Sem

  • Orifícios de montagem  Com | Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel | Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5 | 2.54 | 2.85 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.8 | 6.35

  • Inclinação da linha central (in) .098 | .1 | .11 | .122 | .138 | .157 | .2 | .228 | .25

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) .8 | .8 – 1.6 | 1.5 – 1.6 | 1.57 | 1.6 | 2

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .031 | .031 – .063 | .062 | .063 | .078

  • Comprimento do conector (mm) 10.2 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18.1 | 20 | 20.95 | 21.6 | 24.2 | 25 | 26.8 | 28.2 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.5 | 32 | 33.3 | 37 | 38.08 | 48.2 | 55.8 | 55.86 | 60.7 | 144

  • Comprimento do conector (in) .402 | .54 | .543 | .6 | .602 | .661 | .673 | .697 | .713 | .787 | .824 | .85 | .952 | .984 | 1.055 | 1.11 | 1.165 | 1.169 | 1.173 | 1.18 | 1.181 | 1.2 | 1.26 | 1.311 | 1.457 | 1.499 | 1.89 | 1.898 | 2.19 | 2.199 | 2.39 | 5.669

  • Largura do conector (mm) 8.4 | 9.1 | 10.7 | 14 | 15.8 | 16 | 17.8 | 18.1 | 18.7 | 20.22 | 20.55 | 21.7 | 23.3 | 25.9 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 40.3 | 45 | 155.6

  • Largura do conector (in) .335 | .358 | .42 | .55 | .551 | .622 | .63 | .701 | .71 | .736 | .796 | .809 | .854 | .917 | 1.02 | 1.079 | 1.098 | 1.11 | 1.118 | 1.38 | 1.587 | 6.12

  • Altura do perfil do PCB (mm) 5.9 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 10 | 10.8 | 16 | 16.5 | 16.55 | 17 | 18.05 | 19.6 | 26.7 | 27 | 31.1

  • Altura do perfil do PCB (in) .232 | .252 | .291 | .311 | .326 | .33 | .38 | .394 | .425 | .63 | .65 | .652 | .669 | .711 | .772 | 1.05 | 1.051 | 1.06 | 1.22

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 203 | 212 | 248 | 257 | 266 | 275

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 95 | -40 – 85 | -40 – 120 | '-40 – 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185 | -40 – 176 | -40 – 257 | -40 – 266 | -40 – 203 | -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por onda | Solda por refluxo

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IP2B | IP69K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Caixa | Caixa de papelão | Fita | Fita e carretel | Peça solta | Saco | Tubo

  • Quantidade de embalagem  15 | 19 | 22 | 50 | 160 | 170 | 250 | 256 | 270 | 300 | 350 | 384 | 392 | 432 | 450 | 600 | 700 | 900 | 990 | 1040 | 1080 | 1472 | 2500

Outro

  • Número da interface  114-18063-032 | 114-18066-019 | 114-18063-133 | 114-18063-21 | 114-18063-16 | 114-18063-001 | 114-18063-172 | 114-18601 | 114-18063-34 | 114-18063-014 | 114-18063-148 | 114-18063-18 | 114-18063-19 | 208-15544 | 208-15550 | 124113 | 185311 | 284743-1 | 368376 | 368383 | 936289 | 953122-6 | 953697-1 | 956444-1 | 968322 | 1241634 | 1355082 | 1355397 | 1379890 | 1394921 | 1473244 | 1473252 | 1534100 | 1534104 | 1719059-1

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.