Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1

  • Número de posições de sinal  3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40

  • Número de linhas  1 | 2 | 4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 14

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 50

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 12 | 14

Características do corpo

  • Código do conector  1 | 2 | 4 | A | A- E | B | B-F | C-D | C-F

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Branco | Cinza | Laranja | Natural | Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Pino

  • Largura da guia compatível (mm) .63 | .64

  • Largura da guia compatível (in) .024 | .025

  • Espessura da guia compatível (mm) .63

  • Espessura da guia compatível (in) .024 | .025

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1 | 7 | 7.5

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock | Furo de montagem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Característica do painel de montagem  Com | Sem

  • Orifícios de montagem  Com | Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel | Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2.54 | 6.35

  • Inclinação da linha central (in) .1 | .25

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) .8 – 1.6 | 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .031 – .063 | .063

  • Comprimento do conector (mm) 10.7 | 14.6 | 20.4 | 21.2 | 22.4 | 22.8 | 24 | 29.4 | 32.5 | 36.7 | 40.3 | 40.4 | 41 | 41.3 | 51 | 51.15 | 51.2 | 52.5 | 53.8 | 57.6

  • Comprimento do conector (in) .421 | .57 | .803 | .83 | .882 | .898 | .944 | 1.147 | 1.28 | 1.45 | 1.587 | 1.591 | 1.614 | 1.626 | 1.995 | 2.008 | 2.016 | 2.067 | 2.118 | 2.26

  • Largura do conector (mm) 8.6 | 13.8 | 15 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.5 | 17 | 19.75 | 21.2 | 22.2 | 23.8 | 25.9 | 41

  • Largura do conector (in) .339 | .543 | .591 | .608 | .61 | .62 | .622 | .63 | .65 | .669 | .78 | .83 | .87 | .937 | 1.02 | 1.61

  • Altura do perfil do PCB (mm) 6.2 | 6.4 | 16 | 16.5 | 18.7 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5

  • Altura do perfil do PCB (in) .244 | .25 | .63 | .649 | .736 | .791 | .795 | .799 | .815 | .823 | .835 | .846

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 212 | 221 | 230 | 248 | 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 105 | -40 – 120 | '-40 – 110

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 230 | -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por onda | Solda por refluxo

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB | UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Caixa | Caixa de papelão | Peça solta | Tubo

  • Quantidade de embalagem  32 | 40 | 44 | 160 | 220 | 360 | 384 | 432 | 496 | 576 | 585 | 648 | 936 | 1040 | 1428 | 2500 | 6272

Outro

  • Número da interface  114-18063-091 | 114-18174-1 | 114-18063-16 | 208-15554 | 208-15544 | 208-15515 | 208-15592 | 208-15550 | 965444 | 965601 | 968473-1 | 1355350 | 1379890 | 1564013 | 1801400-PSA

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.