Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável
Não
-
Recurso de bloqueio primário
Lança de bloqueio
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
3
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo (°)
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
.64mm
-
Largura da guia compatível
.64 mm [ .025 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
7.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal
Não
-
Alívio de tensão
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Largura do produto
16.7 mm [ .65 in ]
-
Altura do conector
6.4 mm [ .251 in ]
-
Comprimento do produto
13 mm [ .511 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
120 °C [ 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX
Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018)
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem
5000
Outro
-
Útil
Não
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não