Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não | Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos

  • Selável  Não

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio | No Terminal

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo | Fio a Fio | Fio a painel | Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 | 50 | 52

  • Número de linhas  1 | 2 | 4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 50 | 500

  • Tensão de operação (VAC) 12 | 24 | 25

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 50

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 90° | 180°

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Azul-água | Azul claro | Branco | Cinza | Marrom | Natural | Preto | Verde | Violeta | Violeta sangue

  • Código do conector  1 | A | B | C | C-F | D | E | F | I | II | KA | Nenhum | Neutro | Z

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Receptáculo | Soquete

  • Tamanho do contato  .63mm | .64mm | 2.8 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .63 | .64 | 2.8

  • Largura da guia compatível (in) .02 | .025 | .11

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3.5 | 6 | 7.5 | 13 | 15

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Polarização

  • Garantia da posição do terminal  Não | Sim

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório | Com | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel e placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 6.6 | PA 6.6 GF | PA 6.6 GF13 | PA 66 | PA 66 GF | PA66 GF15 | PA GF | PBT | PBT com Enchimento de Vidro | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | Termoplástico PBT GF

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5 | 2.54 | 2.85 | 3 | 5.08

  • Inclinação da linha central (in) .09 | .098 | .1 | .112 | .118 | .2

Dimensões

  • Largura do produto (mm) .18 | 6.1 | 6.95 | 7 | 7.2 | 7.5 | 10.6 | 10.8 | 11.5 | 13.1 | 13.9 | 14 | 14.8 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 20 | 23.5 | 23.7 | 25.2 | 26.5 | 26.6 | 28.5 | 28.8 | 29 | 29.3 | 30.9 | 31.9 | 32.6 | 32.8 | 33.6 | 39.9

  • Largura do produto (in) .24 | .27 | .276 | .283 | .29 | .417 | .42 | .45 | .515 | .547 | .551 | .583 | .62 | .629 | .63 | .638 | .64 | .65 | .653 | .657 | .66 | .677 | .68 | .69 | .693 | .705 | .72 | .73 | .744 | .75 | .76 | .787 | .92 | .933 | 1 | 1.04 | 1.043 | 1.05 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.57 | 22.3

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .51 | .54 | .81 | .89 | .95

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .02 | .021 | .032 | .035 | .037

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54 | 3 | 3.4 | 4.24 | 4.6 | 6.9 | 7

  • Espaçamento entre linhas (in) .1 | .118 | .13 | .133 | .167 | .27 | .271 | 4.6

  • Altura do conector (mm) 4.15 | 4.35 | 4.4 | 4.5 | 4.85 | 5.2 | 5.65 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.45 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.7 | 14 | 14.4 | 14.8 | 16 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.5 | 17.6 | 18 | 18.85 | 19.35 | 19.9 | 23.5 | 24.2 | 29 | 39.9

  • Altura do conector (in) .16 | .17 | .171 | .177 | .191 | .2 | .22 | .24 | .244 | .248 | .25 | .255 | .26 | .263 | .268 | .27 | .276 | .279 | .28 | .287 | .29 | .291 | .3 | .31 | .311 | .33 | .342 | .343 | .38 | .39 | .402 | .409 | .42 | .425 | .44 | .453 | .49 | .512 | .539 | .55 | .56 | .583 | .63 | .65 | .657 | .66 | .661 | .689 | .69 | .692 | .709 | .73 | .74 | .76 | .78 | .92 | .952 | 1.14 | 1.571 | 4.48 | 26

  • Comprimento do produto (mm) .87 | 6.8 | 7.62 | 7.7 | 8 | 8.48 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 15 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 19.83 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 25.3 | 25.5 | 26.1 | 26.3 | 27.9 | 29 | 29.45 | 31.14 | 33 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 38.3 | 41.3 | 41.7 | 42.6 | 43.5 | 48.3 | 67.24

  • Comprimento do produto (in) .268 | .3 | .303 | .32 | .33 | .362 | .37 | .378 | .394 | .4 | .402 | .41 | .42 | .43 | .433 | .48 | .49 | .492 | .496 | .5 | .528 | .54 | .55 | .555 | .59 | .62 | .63 | .64 | .642 | .65 | .66 | .67 | .69 | .697 | .71 | .72 | .78 | .787 | .8 | .81 | .835 | .842 | .87 | .89 | .91 | .996 | 1.004 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 1.32 | 1.327 | 1.343 | 1.35 | 1.358 | 1.37 | 1.386 | 1.508 | 1.626 | 1.64 | 1.68 | 1.713 | 1.9 | 1.902 | 2.64 | 37.9 | 72

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130 | -40 – 140 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 150 | -40 – 105 | -40 – 120 | -30 – 105 | -30 – 125 | -25 – 85 | '-40 – 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 176 | -40 – 248 | -22 – 257 | '-13 – 185 | '-22 – 221

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 80 | 85 | 100 | 105 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 125 | 176 | 185 | 212 | 221 | 248 | 257 | 266 | 284 | 302

Operação/Aplicação

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Segundo a versão 5, com maior esforço de configuração/velocidade de processamento limitada | Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018)

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB | UL 94V-2

  • Classificação IP  IPX0

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN IEC 512

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Caixa | Caixa de papelão | Caixa e caixa de papelão | Kit | Pacote | Saco

  • Quantidade de embalagem  200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3800 | 4000 | 4208 | 5000 | 5008 | 6000 | 7000 | 7500 | 7504 | 8000 | 8700 | 10000

Outro

  • Útil  Não | Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.