Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não | Sim

  • Forma do conector e invólucro  Circular | Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos

  • Selável  Não | Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo | Fio a Fio | Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  3

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 36 | 60 | 94

  • Número de linhas  1 | 2 | 4 | 5 | 6

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12 | 14 | 16 | 24 | 50 | 60

  • Tensão de operação (VAC) 12

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 16 | 24 | 48 | 50

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 90° | 180°

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Cinza | Natural | Preto

  • Código do conector  A | B | C | Nenhum

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba | Receptáculo

  • Tamanho do contato  .64mm | 1.2mm | 1.5 mm | 2.8 mm | 6.3 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .64 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 6.3

  • Largura da guia compatível (in) .02 | .025 | .047 | .06 | .11 | .25

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5 | 14 | 16

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Polarização | Ranhura polarizadora

  • Garantia da posição do terminal  Não | Sim

  • Alívio de tensão  Com | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6 GF35 | PA 66 GF | PA66 GF15 | PA 66 GF25 | PA GF | PBT/ASA-GF20 | PBT com Enchimento de Vidro | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5 | 2.54 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5.2 | 6.2 | 9.1

  • Inclinação da linha central (in) .09 | .098 | .1 | .122 | .13 | .137 | .15 | .157 | .16 | .2 | .24 | .244 | .36

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 8.7 | 14.4 | 16 | 24 | 24.15 | 24.2 | 26.2 | 26.3 | 33 | 36.5 | 40.1 | 40.2 | 41.2 | 54.5

  • Largura do produto (in) .342 | .567 | .629 | .63 | .94 | .945 | .95 | 1.03 | 1.29 | 1.43 | 1.57 | 1.58 | 1.62 | 2.15

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.28 | 2.35

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .09 | .093

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54 | 3 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7.8

  • Espaçamento entre linhas (in) .1 | .11 | .118 | .137 | .138 | .14 | .181 | .236 | .307

  • Altura do conector (mm) 7.9 | 12.78 | 14.2 | 14.4 | 14.45 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.75 | 17 | 18.5 | 20.1 | 20.7 | 26 | 30.7 | 38.5 | 43 | 49.3 | 74.4

  • Altura do conector (in) .311 | .5 | .56 | .568 | .57 | .59 | .6 | .602 | .622 | .66 | .67 | .728 | .79 | .81 | .815 | 1.02 | 1.2 | 1.51 | 1.69 | 1.94 | 2,93

  • Comprimento do produto (mm) 14.2 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 19.9 | 20 | 20.5 | 22.9 | 23.2 | 24.8 | 26 | 26.35 | 27.2 | 30.4 | 31.6 | 34.43 | 38 | 49.3 | 80 | 85.1 | 107.1

  • Comprimento do produto (in) .56 | .602 | .63 | .645 | .685 | .76 | .783 | .79 | .902 | .97 | 1.02 | 1.037 | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 1.35 | 1.49 | 1.94 | 3.15 | 3.35 | 4.22

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 150 | -40 – 120 | -30 – 130

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 266 | -40 – 248 | -22 – 266

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 85 | 100 | 120 | 125 | 130 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 185 | 212 | 248 | 257 | 266 | 302

Operação/Aplicação

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018)

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Energia | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB | UL 94V-0

  • Classificação IP  IP4K9K | IP67 | IP69K | IP6K9K | IPX4 | IPX4K | IPX9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN IEC 512

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel | Caixa | Caixa de papelão | Caixa e caixa de papelão | Pacote | Saco

  • Quantidade de embalagem  1 | 88 | 120 | 123 | 150 | 250 | 400 | 460 | 900 | 1000 | 1100 | 1110 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | 3000

Outro

  • Útil  Não | Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.