Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo | Lança de bloqueio
-
Selável
Não | Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de fio único (SWS) | Unsealed
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
.63mm | .64mm
-
Corrente típica nominal (A)
5 | 7.5
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho | Ouro
-
Tipo de terminação
Aba | Pino | Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
.63 | .64
-
Largura da guia compatível (in)
.025
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn) | Ouro (Au)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.63 | .64
-
Espessura da guia compatível (in)
.025
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio | Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.85 – 1 | 1.15 – 1.6 | 1.2 – 1.6 | 1.4 – 2 | 1.4 – 1.9 | 1.9 | 2.4 – 2.6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.033 – .039 | .045 – .062 | .047 – .063 | .055 – .079 | .055 – .075 | .075 | .094 – .102
-
Tamanho do fio (AWG)
18 | 20 – 18 | 23 – 22 | 24 – 19 | 24 – 20 | 28 – 24
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .22 | .2 – .5 | .2 – .6 | .25 – .35 | .5 – .75 | .85
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.08 | .1 | .13 | .17 | .2 | .25 | .3 | .32 | .4 | .5 | .6 | .75 | .85
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
-
Comprimento da guia (mm)
13.6 | 13.7 | 14.5 | 21.7 | 22
-
Comprimento da guia (in)
.53 | .54 | .57 | .854 | .87
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
105 | 110 | 120 | 140
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
221 | 230 | 248 | 284
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 140 | -40 – 105 | -40 – 120 | '-40 – 110
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221 | -40 – 284 | -40 – 230 | -40 – 248
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX
Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018)
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
LV214
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000
Outro
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)