Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Lança de bloqueio
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
Unsealed
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
.63mm | .64mm
-
Corrente típica nominal (A)
7.5
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem FFC
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Tipo de terminação
Aba | Pino | Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
.63 | .64
-
Largura da guia compatível (in)
.025
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn) | Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.63 | .64
-
Espessura da guia compatível (in)
.025
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio | Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.25 mm [ .01 in ]
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.2 | .22 | .25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
20 | 21 | 22 | 23
-
Comprimento da guia (mm)
13.7 | 15.5 | 21.4 | 24.1
-
Comprimento da guia (in)
.54 | .6 | .61 | .84 | .95
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
120 | 140
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212 | 248 | 284
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 140 | -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 284 | -40 – 248
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
12500 | 13000
Outro
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)