Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absoluto

  • Encapsulamento do sensor  Weldable

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Barra de 5 pinos

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

  • Supply Voltage Range (V) 5 – 14 | 5 – 9.5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  15.83 mm [ .623 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1.03 | 2.07 | 3.45 | 6.89

  • Pressão (psi) 15 | 30 | 50 | 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 3X

  • Interface de saída  Analógico

  • Sensores de precisão isolados de mídia (%) .1

  • Output Signal Details  100mV | Sensitivity = 12 - 27mV/V

Outro

  • Opções de sensor  Custom

  • Não linearidade (%) .1

  • Ajuste  Weldable (No Thread)

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo