Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esse sensor da pressão de saída digital de 14 bits tem suporte a protocolos de interface I2C e SPI com uma tensão de alimentação de 3,3 ou 5,0 VCC e foi projetado para ser soldável ou rosqueado com acessórios de processo. O pacote de detecção utiliza óleo de silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável de 316 L para o elemento de detecção. O 85BSD foi projetado para aplicações de alto desempenho e baixa pressão. Um ASIC personalizado é usado para a compensação de temperatura, correção de desvio e fornece uma saída digital de 10 a 90% ou 5 a 95%.

VANTAGENS

  • Acessórios de processo soldáveis e rosqueados
  • Leitura de pressão/temperatura
  • Saída digital
  • ASIC calibrado
  • Absoluto, medidor
  • Opção de cabo/conector
  • Opção de baixa potência
  • Diâmetro do diafragma de 13 mm  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure Sensor

  • Tipo de pressão  Absoluto | Medição

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount | Threaded Process Fittings | Weldable

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo com conector | Cabo fita

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 3

  • Supply Voltage Range (V) 3.3 | 5

Dimensões

  • Diâmetro do produto (mm) 15,9 | 15.85

  • Diâmetro do produto (in) 0,625 | .624

  • Altura do produto (mm) 7.9 | 12.87

  • Altura do produto (in) .31 | .507

Condições de uso

  • Banda de erro total (%) 1

  • Pressão (bar) 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 10 | 10.34

  • Pressão (psi) 29 | 30 | 50 | 72.5 | 145.03 | 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -20 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257 | -4 – 221

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  2X

  • Interface de saída  I²C (0x36H) | SPI

  • Sensores de precisão isolados de mídia (%) .25

  • Output Signal Details  14 bit ADC | 14 bit SPI

Outro

  • Opções de sensor  Aço inoxidável 316L | Baixa potência | Nenhum

  • Não linearidade (%) .25 | 1

  • Ajuste  1/8-27 NPT | Flush Mount | Weldable (No Thread)

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo