Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O 89 não compensado possui rosca UNEF de 5/16 a 32 e pode ser soldado no lugar. Ele também pode ser acondicionado em uma variedade de acessórios roscados como 1/4 e 1/8NPT, 1/4BSP, bem como acessórios de processo personalizados. Entre em contato com a fábrica para obter opções de encaixe roscado. O sensor 89 não compensado foi projetado para aplicações OEM de alta pressão nas quais a compatibilidade com a mídia corrosiva seja necessária. O pacote de detecção utiliza óleo de silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável 316L para o elemento de detecção.

VANTAGENS

  • Sensor da pressão em aço inoxidável 316L 
  • Alta pressão 
  • Saída de 0 – 100 mV 
  • Absoluto
  • Acessórios de processo soldáveis e roscados
  • Faixa da temperatura de operação de -40ºC a +125ºC
  • Não linearidade de pressão de ±0,25%
  • Confiabilidade de estado sólido 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absoluto | Bitola selada

  • Encapsulamento do sensor  Threaded Process Fittings | Weldable

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo | Cabo fita | Fios de chumbo | Fios de chumbo

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

  • Supply Voltage Range (V) 5

Dimensões

  • Diâmetro do produto (mm) 9.04 | 9.24 | 10 | 15,7 | 15,88 | 16 | 18.54 | 21.46

  • Diâmetro do produto (in) 0,625 | .356 | .364 | .394 | .62 | .63 | .73 | .845

  • Altura do produto (mm) 13.2 | 19.05 | 20.08 | 20.32 | 21.08 | 22.09 | 24.38 | 27,94 | 33.02 | 35.56

  • Altura do produto (in) .52 | .75 | .8 | .82 | .83 | .87 | .96 | 1.11 | 1.3 | 1.4

Condições de uso

  • Pressão (psi) 1000 | 3000 | 5000 | 10000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Details  0 – 100 mV | 125mV | 125 mV | Sensitivity = 15 - 28mV/V

Outro

  • Não linearidade (%) .25

  • Ajuste  1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT (5/8 Hex) | 1/4-19 BSPP Female | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF-2A | 7/16-20 UNF Female | M10x1 Male | M16x1.5 | None | Weldable (No Thread)

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo