Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Fios de chumbo
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
Dimensões
-
Diâmetro do produto
15.82 mm [ .622 in ]
-
Altura do produto
11.4 mm [ .448 in ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X
-
Output Signal Details
100mV
Outro
-
Opções de sensor
Sem tubo
-
Não linearidade (%)
.1