Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do sensor de fluxo de ar em massa
Bidirecional
-
Encapsulamento do sensor
Hybrid
Dimensões
-
Altura do produto
1.1 mm [ 0,043 in ]
-
Comprimento do produto
23 mm [ .905 in ]
-
Largura do produto
10.15 mm [ .399 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]