Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de posições
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Material condutor
Cobre estanhado
-
Material da Jaqueta
PUR
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do fio (base)
Amarelo-Laranja-Branco-Azul
-
Cor do cabo
Verde
-
Código do conector
D
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto | Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
6.65 mm [ .26 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Ethernet industrial
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
PROFINET
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1 | 2 | 5
Outro
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 6.5 | 16.4 | 32.8 | 49.2 | 65.6
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única