Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Impermeável a sujeira, água, vapor e líquidos/vapores corrosivos compatíveis com os respectivos materiais, a construção em aço inoxidável totalmente soldado do HCI suporta pressões externas de até 1.000 psi [70 bar].  A blindagem magnética dupla oferece proteção excelente contra campos eletromagnéticos externos. Os LVDTs da série HCI têm uma alta impedância de entrada, o que os torna adequados para interligação com condicionadores de sinal de 4-20mA de loop (2-fio 4-20mA). O HCI é a série LVDT oferecida como parte do nosso sistema de CTS-420. Todas as faixas de curso têm a mesma saída em escala total. Como na maioria dos nossos LVDTs, os enrolamentos HCI são impregnados a vácuo com uma resina especialmente formulada, de alta temperatura, flexível, e o conjunto de bobinas é encapsulado dentro da carcaça com um epóxi de dois componentes. Isso proporciona excelente proteção contra ambientes hostis, como alta vibração e choque.

Vantagens

  • Impedância de Alta Entrada
  • Vedado hermeticamente, totalmente soldado
  • Construção da carcaça em aço inoxidável completamente soldada
  • Selado-em-vidro, conector tipo MS, selado em vidro
  • Classificação IP68 IEC a 1.000 psi [70 bar]
  • O curso varia de ± 0,125 a ±5 polegadas
  • Operação CA de 400 Hz a 5 kHz
  • Dupla blindagem magnética
  • Tolerante a choque e a vibração
  • Certificado de calibração fornecido com cada unidade
barra laranja

Aplicações

  • Ambientes industriais adversos
  • Submersível (com conector
    apropriado)
  • Embarcações de pressão
  • Áreas corrosivas de líquido e vapor
    (materiais de verificação)
  • Válvula de turbina
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 1 | 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 5

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Especificações ambientais  Pressão de 1.000 psi

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.5

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto