Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Com um LVDT acionado por mola, um rolamento linear de precisão e componentes eletrônicos de condicionamento interno operando em uma extremidade única de 8,5 a 28 VCC com o mínimo de consumo de corrente, o GCD-SE é ideal para aplicações de medição portáteis em ambientes difíceis.  Proteção interna EMI, ESD e RFI, conformidade CE quando instalados corretamente. A demodulação síncrona garante uma insuperável rejeição de ruído. Esses cabeçotes de medição robustos permitem medições em faixas de curso variando de 0 a 0,1 polegada (2,54 mm) até 0 a 2 polegadas (50,8 mm). A força da mola é tipicamente 9 oz [255 gramas] em traçado elétrico totalmente comprimido. Uma ponta removível de aço de ferramenta cromada preta e endurecida é roscada (4-48UNF-2A) até a extremidade de trabalho. A construção interna impede que o núcleo e o eixo giram à medida que se movem longitudinalmente. O conector elétrico integral (soldado) oferece fácil instalação e permite substituir um cabo danificado sem sacrificar o sensor. A instalação e o ajuste são facilitados por uma rosca de montagem externa de ½-20 e duas contraporcas fornecidas com cada unidade.  

VANTAGENS

  • Invólucro hermeticamente selado
  • Extremidade única de alimentação de 8,5 a 24 VCC
  • Baixo consumo de corrente (apenas 6 mA)
  • Ideal para operação com bateria
  • Classificação IP68 IEC a 1.000 psi [70 bar]
  • Cursos longos de até 2 polegadas
  • Ponta de contato de aço da ferramenta endurecida
  • Alta resistência à carga lateral
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 8.5 – 28

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Carregado por mola

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Especificações ambientais  Pressão de 1.000 psi

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  0 – 5 V | 1 – 6 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto