Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Operando em uma tensão de loop de +10,5 a +28 VCC, o HCT oferece uma saída de loop de corrente suave de 4 a 20 mA. Vedação hermética real do conjunto da bobina e dos eletrônicos fornece proteção premium contra ambientes adversos. O conector elétrico integral (tipo MS soldado e vedado a vidro) facilita a instalação e permite a substituição de um cabo danificado sem sacrificar o sensor. Disponível em uma série de faixas de medição linear padrão de 0,25 a 10 polegadas, o HCT é ideal para indústrias de processamento e usinas, ou onde medidas de alta precisão são necessárias em ambientes de alto ruído elétrico. A saída de loop de corrente de dois fios de 4 a 20 mA é compatível com a maioria dos CLPs. 

VANTAGENS

  • Operação de loop de corrente de 2 fios, 4-20 mA 
  • O curso varia de 0,25 a 10 polegadas
  • Vedado hermeticamente, totalmente soldado
  • Carcaça de aço inoxidável
  • Conector do estilo MS
  • Tolerante a choque e a vibração
  • Classificação IP68 IEC a 1.000 psi [70 bar]
  • Opção de núcleo cativo (a maioria dos modelos) 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10.5 – 28

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Especificações ambientais  Pressão de 1.000 psi

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.5

Materiais relacionados