Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
3
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz)
2 – 20
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto
9.52 mm [ .375 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
Especificações ambientais
Submersível 10.000 psi
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.25