Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor de posição LVDT em miniatura CD375 está disponível em escala completa que varia de ±0,025 polegadas (±0,63 mm) a ± 1,0 polegadas (±25 mm). A baixa massa de seus núcleos faz com que esses LVDTs em miniatura sejam bastante adequados para medições dinâmicas de alta resposta. Os sensores da Série CD 375 apresentam alta resolução, excelente repetibilidade e baixa histerese associada à tecnologia LVDT, bem como alta sensibilidade consistente com boa linearidade. O erro de linearidade máximo para um sensor CD 375 é ±0,25% da saída de faixa total, usando uma linha reta estatisticamente melhor ajustada derivada pelo método dos mínimos quadrados. A confiabilidade comprovada dos LVDTs da Série CD 375 é resultado direto de processos de fabricação e técnicas de montagem desenvolvidas e otimizadas pelo pessoal da Macro Sensors ao longo de muitos anos de fabricação de LVDTs. Sua robustez ambiental decorre dos materiais de sua construção, como formas de bobina de polímero preenchidas com vidro para estabilidade térmica e invólucros de aço inoxidável que atuam como blindagens magnéticas para reduzir os efeitos de quaisquer campos magnéticos de CA externos. Sua vedação externa atende ao padrão IEC IP-61. 

VANTAGENS

  • Tamanho miniatura de 3/8 polegadas, baixa massa de núcleo 
  • Faixas de ±0,025" a ±1,0" [±0,63 mm a ±25 mm] 
  • Não linearidade menor que ±0,25% do FRO 
  • Temperatura de operação de 220 °F (105 °C) 
  • Conjunto de bobinas selado conforme padrão IEC IP-61 
  • Invólucro SS blindado magneticamente 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2.5

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  9.52 mm [ .375 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-67 – 392 °C [ -67 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados