Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

São sensores hermeticamente vedados, construídos inteiramente em aço inoxidável, e podem ser usados em aplicações industriais em geral.   Os enrolamentos da bobina são vedados contra ambientes hostis ao padrão IEC IP-68 e a terminação elétrica é feita através de um conector axial (HSA) ou radial (HSAR) vedado. O conector radial oferece duas vantagens importantes. Primeiramente, ele resulta em um projeto de orifício de passagem, que permite acesso a uma ou ambas as extremidades do núcleo do LVDT tendo em vista melhor suporte mecânico, orientação do núcleo e limpeza mais fácil em locais empoeirados ou sujos. A segunda vantagem do conector radial é o comprimento instalado mais curto em comparação com unidades da mesma faixa com conectores axiais. O plugue do conector de acoplamento é fornecido com a unidade. Disponíveis em faixas de ±0,050 polegadas (±1,25 mm) a ±10,0 polegadas (±250 mm), os sensores HSA/HSAR da série 750 apresentam alta resolução, excelente repetibilidade e baixa histerese associados à tecnologia LVDT, bem como a mais alta sensibilidade consistente com boa linearidade. O erro de linearidade máximo para qualquer um desses sensores é ±0,25% da saída de faixa total usando uma linha reta estatisticamente melhor ajustada derivada pelo método dos mínimos quadrados. 

VANTAGENS

  • Variam de ±0,050 polegadas a ±10,0 polegadas
  • Ambientalmente vedado conforme a IEC IP-68
  • Não linearidade menor que ±0,25% de FRO 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2.5

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados