Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Esses sensores sem contato robustos e confiáveis, disponíveis em faixas de medição de ±0,50 polegadas a ±10,00 polegadas, têm seu conjunto elétrico totalmente encapsulado em um invólucro de alumínio resistente, com suas conexões elétricas feitas em conectores sindal estilo terminal de parafuso.  Este encapsulamento completo dos LVDTs da série SQ 1250 permite que eles suportem os altos níveis de impacto e vibração normalmente encontrados em ambientes de fábricas, e que atendam ao padrão de vedação IEC IP-64 contra a intrusão de respingos de água e outros líquidos. Os LVDTs da série SQ 1250 são duplamente blindados elétrica e magneticamente para maximizar a imunidade a ruídos e minimizar a suscetibilidade a campos magnéticos CA externos desenvolvidos por motores elétricos, transformadores, etc. Como o desalinhamento do eixo do núcleo ocorre frequentemente em aplicações de moinhos, todos os sensores da série SQ 1250 incorporam revestimentos de PTFE para reduzir o atrito e o desgaste entre o núcleo do LVDT e seu orifício nessas condições, especialmente ao medir movimentos oscilatórios. 

VANTAGENS

  • Construção robusta, para serviços pesados
  • Faixas de ±0,50 polegada a ±10,00 polegadas
  • Não linearidade menor que ±0,25% de FRO
  • Temperatura de operação de 150 °C (300 °F)
  • Conjunto vedados conforme padrão IEC IP-64 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Bloco de terminais

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2.5

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  31,75 mm [ 1,25 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP64

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados